GN 742 Tappi filettati Alluminio, resistente a temperature fino a 180 °C

GN 742 Tappi filettati con e senza simboli grafici, guarnizione Viton, alluminio, resistente a temperature fino a 180 °C Tipo: OS - Neutro, liscio
N° identificativo: 1 - Senza foro di sfiato
Tipo: OS - Neutro, liscio
N° identificativo: 1 - Senza foro di sfiato

Descrizione del prodotto

Il diametro esterno d1 dei tappi filettati GN 742 si adatta ai fori delle viti con filettatura BSP secondo DIN 3852.

L'anello di tenuta è integrato in una rientranza radiale sul lato piatto. Si evita così che la guarnizione venga persa o schiacciata durante il serraggio.

Specifiche

Alluminio

  • Tipo OS, ES e AS
    Finemente tornito, liscio
  • Tipo OSS, ESS e ASS
    Finemente tornito, nero anodizzato
  • Simboli grafici incisi al laser

Guarnizione di tenuta
Gomma fluorurata (FPM / FKM)

  • Marrone
  • Resistente a temperature
    fino a 180 °C

RoHS

Su richiesta

Con astina di livello

Nascondi disegno tecnico
GN 742 Tappi filettati con e senza simboli grafici, guarnizione Viton, alluminio, resistente a temperature fino a 180 °C disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OSNeutro, liscio
OSSNeutro, colore nero anodizzato
ESCon simbolo grafico "carico" secondo norme DIN, liscio
ESSCon simbolo grafico "carico" secondo norme DIN, colore nero anodizzato
ASCon simbolo grafico "scarico" secondo norme DIN, liscio
ASSCon simbolo grafico "scarico" secondo norme DIN, colore nero anodizzato

N° identificativo

1Senza foro di sfiato
2Con foro di sfiato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3
Foro di
sfiato
d4e ≈l1l2st
19G 1/4M 14 x 1,5--2M 517,315,58158
22G 3/8M 16 x 1,5--2M 520,815,58188
26G 1/2M 20 x 1,5--2M 524,3168,5218
32G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5-2M 531,2179278
40G 1M 33 x 1,5--2M 53719,511328
50G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,5M 42 x 22M 547,32112418
60G 1 1/2---2M 557,72213508

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo






N° identificativo


Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo






N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,96
più IVA 0,75 €
lordo 4,71 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,04 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83099090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...