GN 442 Tappi filettati Alluminio, con chiavetta di serraggio, fino a 200 °C

GN 442 Tappi filettati fino a 200 °C, alluminio Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato
Colore: BL - Piano, burattato
Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato
Colore: BL - Piano, burattato

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I tappi filettati GN 442 con diametro esterno d1 corrispondono ai fori filettati dei collegamenti a vite per tubi DIN 3852.

L'anello di tenuta è inserito in una cavità radiale sul lato piano: la guarnizione è quindi imperdibile e non si schiaccia durante il serraggio.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Piano, burattatoBL
  • Resistente a temperature fino a 200 °C

Guarnizione di tenuta
Gomma FPM (Viton®)
Identificazione grazie al colore della guarnizione diverso dal nero


RoHS

Su richiesta

Versione con astina

Nascondi disegno tecnico
GN 442 Tappi filettati fino a 200 °C, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Kennziffer

1Senza foro di sfiato
2Con foro di sfiato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3
Foro di
sfiato
d4l1 ±0,5l2l3st
min.
22G 3/8M 16 x 1,52M 52681558
26G 1/2M 20 x 1,52M 527,58,51658
32G 3/4M 26 x 1,52M 52991768
40G 1-2M 532,5111878

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Foro di sfiato dell'aria


Colore
SW
Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Foro di sfiato dell'aria


Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,28
più IVA 0,62 €
lordo 3,90 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,03 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83099090