GN 742.5 Tappi filettati in acciaio INOX AISI 316L

GN 742.5 Tappi filettati in acciaio INOX, AISI 316L Tipo: A - Con simbolo grafico “scarico” secondo norme DIN
Tipo: A - Con simbolo grafico “scarico” secondo norme DIN
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Il materiale utilizzato rende i tappi filettati in acciaio INOX GN 742.5 adatti ad ambienti particolarmente aggressivi.

La guarnizione è integrata in una scanalatura radiale che ne impedisce la perdita, lo schiacciamento o il sovraccarico durante il serraggio.

Il diametro esterno d1 dei tappi filettati in acciaio INOX GN 742.5 si adatta ai fori per i raccordi delle tubazioni secondo la norma DIN 3852.

Specifiche

Acciaio INOX
AISI 316L
Finemente tornito, finitura liscia


Guarnizione di tenuta
Fluoroelastomero (FPM/FKM)

  • Colore marrone
  • Resistente a temperature fino a 180 °C

RoHS

Su richiesta

Altre filettature
Con astina di livello
Con guarnizione in gomma butadiene acrilonitrile (NBR) GN 741.5

Nascondi disegno tecnico
GN 742.5 Tappi filettati in acciaio INOX, AISI 316L disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ONeutro
ECon simbolo grafico “carico” secondo norme DIN
ACon simbolo grafico “scarico” secondo norme DIN

N° identificativo

1Senza foro di sfiato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3e ≈l1l2st
19G 1/4M 14 x 1,5M 517,315,58158
22G 3/8M 16 x 1,5M 520,815,58188
26G 1/2M 20 x 1,5M 524,3168,5218
32G 3/4M 26 x 1,5M 531,2179278
40G 1M 33 x 1,5M 53719,511328

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo



N° identificativo

Diametro esterno d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo



N° identificativo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,79
più IVA 1,67 €
lordo 10,46 €
In magazzino
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181575
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...