JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.1 Attrezzi di serraggio Acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio verticale

Foto

GN 810.1 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio verticale Tipo: F - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare
Tipo: F - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare
GN 810.1 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio verticale Tipo: F - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare GN 810.1 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio verticale Tipo: B - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 810.1 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio verticale Tipo: BC - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio rapido GN 810.1 funzionano secondo il principio della ginocchiera: la leva e il braccio di bloccaggio si muovono nella stessa direzione. In posizione bloccata, la leva di azionamento è in posizione verticale.

Gli attrezzi di serraggio nella versione con braccio a U e due rondelle flangiate (tipo B) possono accogliere una vite di bloccaggio specifica per l'applicazione. Il tipo BC comprende anche una vite di bloccaggio con puntale in neoprene.

Gli attrezzi di serraggio tipo F possono essere adattati a esigenze speciali mediante saldatura con il fermo in dotazione.

Specifiche

Acciaio

  • Acciaio temprato C 10
    Zincato, passivato blu
  • Perni dei cuscinetti temprati
  • Rivetti per cuscinetti (a partire dalla misura 230) temprati

Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


Vite di bloccaggio GN 708, tipo A

  • Acciaio, zincato
  • Spintore in gomma 85 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 810.1 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio verticale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
BCBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
FBraccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
max.
757502029845,2M 54,510932111917
130105028351056,2M 65,515641,51625,525
230200040431268,5M 86,518348183024
3302400435014710,5M 108,521866223739,5
43028006458181012,5M 128,526877,5264345
53045009077181012,5M 1212,5337117,5324985
Mostra / Nascondi colonne
Misural1
Tipo B
Tipo BC

Tipo F
l2l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈sw
Intervallo
regolabile
7566,56731,5414515165562,5415
130858642545512,5196,57,579517,5
230110,511258736819206,56,5104620
330129130,566867728,732,3109,5122719
43016416688114100323210101561033
530223225128155100505112,512,52121027

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Misura
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,78
più IVA 2,62 €
lordo 16,40 €
In magazzino
Peso: 0,101 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").