JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.10 Attrezzi di serraggio Acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio orizzontale, tipo "Longlife" per impieghi gravosi

Foto

GN 810.10 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio orizzontale, tipo "Longlife" per impieghi gravosi Tipo: A - Braccio di bloccaggio con foro asolato
Tipo: A - Braccio di bloccaggio con foro asolato
GN 810.10 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio orizzontale, tipo "Longlife" per impieghi gravosi Tipo: A - Braccio di bloccaggio con foro asolato GN 810.10 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio orizzontale, tipo "Longlife" per impieghi gravosi Tipo: E - Braccio di bloccaggio con boccola

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio rapido "Longlife" GN 810.10 sono un'evoluzione degli attrezzi GN 810: la struttura in lamiera d'acciaio dell'attrezzo e dei bracci della leva è sostituita da componenti realizzati con microfusione o fucinati a stampo. Le restanti parti in lamiera d'acciaio sono state rinforzate, i perni dei cuscinetti e i rivetti sono temprati e rettificati.

Questi attrezzi di serraggio rapido sono quindi adatti per applicazioni in cui si verificano forze elevate e per le quali è richiesta una lunga durata.

Test approfonditi hanno dimostrato che anche dopo un milione di cicli di serraggio il funzionamento (sotto carico) è sempre perfetto.

Le rondelle laterali a gradini sono incluse nella dotazione.

Specifiche

Attrezzo di serraggio rapido Acciaio

  • Fusione di precisione
  • Brunito

Braccio della leva Acciaio

  • Forgiato
  • Brunito

Parti in lamiera

  • Acciaio temprato
  • Brunito

Perni e rivetti per cuscinetti
Acciaio, temprato e rettificato


Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 810.10 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio orizzontale, tipo "Longlife" per impieghi gravosi disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ABraccio di bloccaggio con foro asolato
EBraccio di bloccaggio con boccola
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
ab1b2b3d1d2d3h1h2h3h4
22022003236486M 66,56,5136,5301627
440440034546510M 108,510,5215502445
850*8500-7575-M 1210,512,52806730-
1540*15400-90100-M 1612,516,533076,535-
Mostra / Nascondi colonne
Misural1
Tipo A

Tipo E
l2l3m1m2m3r1r2s1s2
220918651462032877723,56
440129,5129,56666304512107107510
850*-161-72555510-133612
1540*-203-92,5656512,5-167816
Questa misura è dotata di un'impugnatura rotonda sul braccio della leva ed è disponibile solo nel tipo E.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
101,59
più IVA 19,30 €
lordo 120,89 €
In magazzino
Peso: 0,330 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").