JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 8170 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio INOX, certificazione DGUV, Hygienic Design lato manopola (igiene sul lato frontale)

Foto

GN 8170 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, certificazione DGUV, Hygienic Design lato manopola (igiene sul lato frontale) Tipo: B - Senza posizione di arresto
Identificativo: FH - Hygienic Design sul lato manopola (igienico sul lato frontale)
Tipo: B - Senza posizione di arresto
Identificativo: FH - Hygienic Design sul lato manopola (igienico sul lato frontale)
GN 8170 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, certificazione DGUV, Hygienic Design lato manopola (igiene sul lato frontale) Tipo: B - Senza posizione di arresto
Identificativo: FH - Hygienic Design sul lato manopola (igienico sul lato frontale) GN 8170 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, certificazione DGUV, Hygienic Design lato manopola (igiene sul lato frontale) Tipo: C - Con posizione di arresto
Identificativo: FH - Hygienic Design sul lato manopola (igienico sul lato frontale)
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla GN 8170 sono certificati secondo le linee guida DGUV e rispondono ai requisiti di elevato grado d'igiene sul lato della manopola (igiene sul lato frontale).

Le guarnizioni raschiapolvere tra la manopola e la guida e l’anello di tenuta tra la guida e il corpo garantiscono l’ermeticità del meccanismo di blocco sul lato della manopola. Allo stesso tempo, l’alta qualità della superficie (Ra < 0,8 µm) e l’assenza di spazi morti impediscono allo sporco di aderire e facilitano la pulizia.

I pistoncini di posizionamento a molla con posizione di arresto (tipo C) sono usati nelle applicazioni in cui il perno deve rimanere in posizione retratta. In questa condizione, la manopola viene retratta e poi ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.

I fori di montaggio e i fori passanti nel corpo di contenimento devono essere perpendicolari, privi di bave e senza smussi. Questo garantisce il corretto funzionamento degli anelli di tenuta.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 316
Perno del puntale temprato


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 316Ti


Guarnizioni, colore blu, a norma FDA
Resistente a temperature da -25 °C a +110 °C

  • Anello di tenuta
    H-NBRH
    Durezza 85±5 Shore A
  • Guarnizione raschiapolvere
    TPU
    Durezza 95 ±5 Shore A

Tutte le parti in movimento sono lubrificate con grasso a norma FDA


RoHS

Accessorio

Anelli di tenuta GN 7600

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 8170 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, certificazione DGUV, Hygienic Design lato manopola (igiene sul lato frontale) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto
CCon posizione di arresto

Identificativo

FHHygienic Design sul lato manopola (igienico sul lato frontale)
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale f8
Foro alesato H8
d2 d3d4d5l1l2l3kA/FCarico della molla
in N ≈
Iniziale


Finale
635M 12 x 1,51822,861249,829142036
835M 16 x 1,51822,881254,329142232

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

d1
Tipo


Identificativo

Materiale (anello di tenuta)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
52,30
più IVA 9,94 €
lordo 62,24 €
In magazzino
Peso: 0,178 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 8170-6-B-FH-HGN 8170-6-C-FH-HGN 8170-8-B-FH-HGN 8170-8-C-FH-H

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard