JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 831 Chiusure a leva Acciaio / Acciaio INOX

Foto

GN 831 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: A - Senza fermo di sicurezza
N° identificativo: 1 - Tipo lungo
Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: A - Senza fermo di sicurezza
N° identificativo: 1 - Tipo lungo
GN 831 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: A - Senza fermo di sicurezza
N° identificativo: 1 - Tipo lungo GN 831 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: SV - Per sicurezza con lucchetto
N° identificativo: 1 - Tipo lungo GN 831 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: ST - Acciaio
Tipo: S - Con fermo di sicurezza
N° identificativo: 1 - Tipo lungo
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le chiusure a leva GN 831 vengono utilizzate anche per il fissaggio sicuro di sportelli e coperchi di contenitori. I morsetti si bloccano saldamente sul centro e sono quindi a prova di vibrazioni.

La corsa w1 del gancio di bloccaggio può avvicinare le parti da bloccare di un massimo di 6 mm. L'intervallo w2 può essere regolato sull'albero filettato M6 del gancio di bloccaggio.

I tipi S e SV impediscono lo sblocco indesiderato della chiusura a leva.

Per fissare le chiusure leva si utilizzano viti con altezza della testa ridotta, come DIN 6912.

I carichi indicati nella tabella sono valori indicativi della forza di trazione statica nominale che la chiusura può sopportare. Le condizioni d'impiego di queste chiusure a leva, ad esempio in presenza di vibrazioni o carichi d'urto, possono influire negativamente sulla capacità di ritegno.

La staffa di fissaggio è inclusa nella dotazione.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


Acciaio INOXNI

  • Parti in lamiera
    AISI 304
  • Gancio di bloccaggio / perno
    AISI 303

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 831 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza fermo di sicurezza
SCon fermo di sicurezza
SVPer sicurezza con lucchetto

N° identificativo

1Tipo lungo
2Tipo corto
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
b1b2b3b4dh1h2h3h4l1  min.
Codifica 1
Tipo A
Tipo SV


Tipo S
l2  min.
Codifica 1
Tipo A
Tipo SV


Tipo S
100100025,52226144,218,58,521,525,567745663
Mostra / Nascondi colonne
Misural3l4 min.
Codifica 2
Tipo A
Tipo SV


Tipo S
l5 min.
Codifica 2
Tipo A
Tipo SV


Tipo S
m1m2m3m4rw1
Corsa
w2
Intervallo regolabile
Tipo A
Tipo SV


Tipo S
10019,53138546114,3748515,5128

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo



Materiale


N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,37
più IVA 2,35 €
lordo 14,72 €
In magazzino
Peso: 0,051 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").