JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 831.2 Chiusure a leva Acciaio / acciaio INOX, con fermo di sicurezza

Foto

GN 831.2 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX, con fermo di sicurezza Materiale: ST - Acciaio
Materiale: ST - Acciaio
GN 831.2 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX, con fermo di sicurezza Materiale: ST - Acciaio GN 831.2 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX, con fermo di sicurezza Materiale: NI - Acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le chiusure a leva GN 831.2 vengono utilizzate per il fissaggio sicuro di sportelli, coperchi di contenitori, coperture di macchine e applicazioni simili. La corsa di serraggio supera il punto morto, rendendole a prova di vibrazioni. Il meccanismo di sicurezza per GN 831.2 offre un'ulteriore protezione contro l'apertura accidentale del fermo.

Grazie ai movimenti del meccanismo nel gancio di bloccaggio, i componenti da collegare possono essere avvicinati di un massimo di 15 mm. L'intervallo regolabile w2 si ottiene tramite un albero filettato M6 sul gancio di bloccaggio.

I carichi indicati nella tabella in alto sono valori indicativi della forza di trazione statica nominale che la chiusura può sopportare. Le condizioni d'impiego di queste chiusure a leva, ad esempio in presenza di vibrazioni o carichi d'urto, possono influire negativamente sulla forza di trazione.

La staffa di fissaggio è inclusa nella dotazione.

Specifiche

AcciaioST
Nichelato


Acciaio INOXNI AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 831.2 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX, con fermo di sicurezza disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
b1b2b3b4b5b6b7d1d2h1h2
1101100302452353719365,24,22013
Mostra / Nascondi colonne
Misurah3l1
min.
l2l3
min.
m1m2m3m4m5r ≈w1
Corsa
w2
Intervallo
regolabile
11022140517836810155,5631612

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,24
più IVA 1,19 €
lordo 7,43 €
In magazzino
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").