GN 226.1 Cache-volants pour volants moletés GN 226, aluminium

GN 226.1 Cache-volants pour volants moletés GN 226 Type: A - avec symbole noir
Type: A - avec symbole noir

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les cache-volants GN 226.1 enrichissent non seulement l'aspect des volants moletés GN 226, mais agrandissent également la gamme d'applications.

Outre le symbole standard, d'autres diagrammes et/ou symboles peuvent être imprimés.

Les cache-volants et les volants moletés sont fournis séparément.

Spécifications

Aluminium

  • anodisé, mat, couleur naturelle
  • Symbole noir
  • auto-adhésif

RoHS

Masquer schéma technique
GN 226.1 Cache-volants pour volants moletés GN 226 schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec symbole noir
Bneutre
Afficher/Masquer colonnes
d1d0
Volant moleté
bLongueur ls
39504100,4
52635120,4
67806150,4

Configuration et prix

Diamètre d1
Type


Diamètre d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,10
plus TVA 0,21 €
brute 1,31 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 226.1-39-AGN 226.1-39-BGN 226.1-52-AGN 226.1-52-BGN 226.1-67-AGN 226.1-67-B