GN 226.1 Suojalevyt pyälletyille käsipyörille GN 226, alumiini

Tyyppi: A - mustalla symbolilla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Sen lisäksi, että suojalevyt GN 226.1 parantavat pyällettyjen käsipyörien GN 226 ulkonäköä, ne myös laajentavat niiden käyttöaluetta.

Standardisymbolin lisäksi voidaan levyihin painaa kaavioita tai muita symboleita.

Suojalevyt ja pyälletyt käsipyörät toimitetaan erikseen.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • anodisoitu, luonnonvärinen
  • Symboli musta
  • itsekiinnittyvä

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 226.1 Suojalevyt pyälletyille käsipyörille GN 226 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Amustalla symbolilla
Bneutraali
Näytä / piilota sarakkeet
d1d0
Pyälletty käsipyörä
bPituus Is
39504100,4
52635120,4
67806150,4

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Tyyppi


Läpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,10
plus ALV 0,21 €
brutto 1,31 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
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
GN 226.1-39-AGN 226.1-39-BGN 226.1-52-AGN 226.1-52-BGN 226.1-67-AGN 226.1-67-B