GN 226.1 Dischi di copertura per volantini zigrinati GN 226, alluminio

GN 226.1 Dischi di copertura per volantini zigrinati GN 226 Tipo: A - Con simbolo nero
Tipo: A - Con simbolo nero

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I dischi di copertura GN 226.1 non solo migliorano l'aspetto dei volantini zigrinati GN 226, ma ne ampliano la gamma di applicazioni.

Oltre al simbolo standard è possibile stampare diagrammi o altri simboli.

I dischi di copertura e i volantini zigrinati sono forniti separatamente.

Specifiche

Alluminio

  • Anodizzato, finitura matt, colore naturale
  • Simbolo nero
  • Autoadesivo

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 226.1 Dischi di copertura per volantini zigrinati GN 226 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon simbolo nero
BNeutro
Mostra / Nascondi colonne
d1d0
Volantino zigrinato
bLunghezza ls
39504100,4
52635120,4
67806150,4

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Tipo


Diametro d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,10
più IVA 0,21 €
lordo 1,31 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 226.1-39-AGN 226.1-39-BGN 226.1-52-AGN 226.1-52-BGN 226.1-67-AGN 226.1-67-B