Debido a coincidencia con una página web, el enlace que ha solicitado ya no está vigente. Usted ha sido redirigido de forma automática al nuevo enlace.

DIN 6307 Tuercas de muletilla Acero, con barra móvil

Tuercas de muletilla DIN 6307: Acero, con barra móvil

Descripción del producto

La barra móvil de la tuerca de muletilla DIN 6307 se mantiene en cualquier posición gracias al muelle interno.

Las tapas de plástico limitan el recorrido. Se colocan a presión mediante unión positiva y se pueden suministrar por separado si es necesario aplicar un revestimiento electrolítico. La norma DIN oficial contempla anillos de acero en este punto.

Especificación

Tuercas de muletilla
Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 5.8
  • pavonado

Tapas de la barra
Plástico, polietileno (PE)
gris


RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 6307 Tuercas de muletilla, acero, con barra móvil Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2l3
mín.
M 10188806020
M 1220101007025
M 1624131208535
M 2030161409540

Estructura y precio

Rosca de unión d1
Rosca de unión d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,17
más IVA 1,93 €
bruto 12,10 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,110 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595
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
DIN 6307-M10DIN 6307-M12DIN 6307-M16DIN 6307-M20