GN 223 Palancas de maniobra Acero

Palancas de maniobra GN 223: Acero
Código de orificio: B - sin chavetero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ocultar dibujo técnico
GN 223 Palancas de maniobra, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9
Vcon cuadrado DIN 79
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio redondo H7
Orificio cuadrado H11
d3d4h1h2h3Longitud l ≈
2586161453545
3210820186,54862
40121030228,57795
52161440281196136

Estructura y precio

Diámetro de la palanca de maniobra d1
Código de orificio



Anschlußbohrung d2
Diámetro de la palanca de maniobra d1
Código de orificio



Anschlußbohrung d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,67
más IVA 2,03 €
bruto 12,70 €
En stock
Peso: 0,045 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 223-25-B8GN 223-25-K8GN 223-25-V8GN 223-32-B10GN 223-32-K10GN 223-32-V10GN 223-40-B12GN 223-40-K12GN 223-40-V12GN 223-52-B16GN 223-52-K16GN 223-52-V16