GN 750 Palancas de maniobra Acero

Palancas de maniobra GN 750: Acero
Tipo: N - Cubierta neutra

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La tapa oculta los tornillos (ver instrucciones de montaje), así como los ejes salientes o embutidos, y ofrece un espacio para estampar símbolos o logotipos.

Para montar la tapa, se empuja hacia adentro con la mano, mientras que se puede quitar con un destornillador por medio de una escotadura.

Especificación

Cubo / Eje
Acero
pavonado


Cubierta
Plástico, poliamida (PA)
gris claro


Pomo cilíndrico GN 519
Plástico, resina fenólica (PF)
negro, acabado brillante


RoHS

Bajo pedido

  • Versiones con palanca
    de maniobra de los ejemplos de montaje
Ocultar dibujo técnico
GN 750 Palancas de maniobra, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9
Vcon cuadrado DIN 79

Tipo

MCubierta con punto indicador
NCubierta neutra
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio redondo H7
Orificio cuadrado H11
d3d4d5d6h1h2h3h4Longitud l
3210-252318821154,24384
40101232302192519454106
5014164037,5231128223,863130

Estructura y precio

Diámetro de la palanca de maniobra d1
Código de orificio



Anschlußbohrung d2
Tipo


Diámetro de la palanca de maniobra d1
Código de orificio



Anschlußbohrung d2
Tipo


Ejemplos de montaje

f369aa74-0751-4cb5-864c-c0a7c609763e

Palancas de maniobra GN 750 con Posicionadores de muelle GN 614 (spring plunger GN 614) montadas con un pasador cruzado. La disposición del émbolo de muelle facilita la instalación; si lo desea, el cono de retención puede perforarse in situ desde la palanca de maniobra antes de insertar el émbolo de muelle. El eje encastrado y el orificio del émbolo de muelle están ocultos por la tapa.

0af0c9bd-18c4-4e39-89ad-ceb67159ce00

Palanca de maniobra GN 750 con chavetero / chaveta, montada axialmente mediante Arandelas avellanadas GN 184, con una ranura anular para colocar pasadores para limitar el ángulo de rotación.

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,49
más IVA 2,56 €
bruto 16,05 €
En stock
Peso: 0,123 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 750-32-B10-MGN 750-32-B10-NGN 750-32-K10-MGN 750-32-K10-NGN 750-32-V10-MGN 750-32-V10-NGN 750-40-B10-MGN 750-40-B10-NGN 750-40-K10-MGN 750-40-K10-NGN 750-40-V10-MGN 750-40-V10-NGN 750-40-B12-MGN 750-40-B12-NGN 750-40-K12-MGN 750-40-K12-NGN 750-40-V12-MGN 750-40-V12-NGN 750-50-B14-MGN 750-50-B14-NGN 750-50-K14-MGN 750-50-K14-NGN 750-50-V14-MGN 750-50-V14-NGN 750-50-B16-MGN 750-50-B16-NGN 750-50-K16-MGN 750-50-K16-NGN 750-50-V16-MGN 750-50-V16-N