JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 640 Tuercas de mariposa Tipo pequeño

Foto

GN 640 Tuercas de mariposa, tipo pequeño, plástico Tipo: E - con orificio ciego roscado
ELESA original design
code: CWN./CWN.FP
Tipo: E - con orificio ciego roscado
GN 640 Tuercas de mariposa, tipo pequeño, plástico Tipo: E - con orificio ciego roscado GN 640 Tuercas de mariposa, tipo pequeño, plástico Tipo: D - con orificio pasante roscado

Descripción del producto

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate

Casquillo
Latón


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 640 Tuercas de mariposa, tipo pequeño, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Dcon orificio pasante roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Tipo E

Tipo D
d3d4bh1h2t1
mín.
t2
32M 4-128616,53,56-
32M 5M 5128616,53,5612
32M 6M 6128616,53,5812
40M 6-13,59,56,5214,512-
40M 8M 813,59,56,5214,51316

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del pomo d1
Rosca d2 (Tipo E)
Rosca d2 (Tipo D)
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,17
más IVA 0,22 €
bruto 1,39 €
En stock
ELESA Code: 8600
Descripción: CWN.32 B-M4
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).