GN 640 Siipimutterit Pieni malli

Siipimutterit GN 640: Pieni malli
ELESA original design
code: CWN./CWN.FP
Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • musta, matta

Holkki
Messinki


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 640 Siipimutterit, pieni malli, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekierteisellä pohjareiällä
Dkierteisellä läpireiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Tyyppi E

Tyyppi D
d3d4bh1h2t1
min.
t2
32M 4-128616,53,56-
32M 5M 5128616,53,5612
32M 6M 6128616,53,5812
40M 6-13,59,56,5214,512-
40M 8M 813,59,56,5214,51316

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2 (Tyyppi E)
Kierre d2 (Tyyppi D)
Tyyppi


Kahvan läpimitta d1
Kierre d2 (Tyyppi E)
Kierre d2 (Tyyppi D)
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,20
plus ALV 0,23 €
brutto 1,43 €
Varastossa
ELESA Code: 8600
Kuvaus: CWN.32 B-M4
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097