Descrizione del prodotto
Specifiche
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
- Rinforzo in fibra di vetro
- Resistente a temperature fino a 130 °C
- Nero, finitura matt
Boccola
Ottone
RoHS
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
Boccola
Ottone
RoHS
E | Con foro cieco filettato |
D | Con foro passante filettato |
d1 | d2 Tipo E | Tipo D | d3 | d4 | b | h1 | h2 | t1 min. | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M 4 | - | 12 | 8 | 6 | 16,5 | 3,5 | 6 | - |
32 | M 5 | M 5 | 12 | 8 | 6 | 16,5 | 3,5 | 6 | 12 |
32 | M 6 | M 6 | 12 | 8 | 6 | 16,5 | 3,5 | 8 | 12 |
40 | M 6 | - | 13,5 | 9,5 | 6,5 | 21 | 4,5 | 12 | - |
40 | M 8 | M 8 | 13,5 | 9,5 | 6,5 | 21 | 4,5 | 13 | 16 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0