GN 249.1 Elementos de enclavamiento para émbolos de muelle

Descripción del producto

Los elementos de enclavamiento GN 249.1 se utilizan principalmente con émbolos de muelle cuando se necesita que el enclavamiento sea preciso y con poco desgaste.

Para obtener un bloqueo óptimo de los émbolos de muelle, no debe rebasarse la distancia máxima a entre el elemento de enclavamiento y el émbolo. La distancia máxima a se calcula como la diferencia entre el recorrido del muelle w del émbolo seleccionado y la profundidad de penetración s de la esfera en la cavidad.

Estos elementos de enclavamiento están especialmente recomendados con émbolos en los que el muelle aplica una carga elevada.

Especificación

Acero
templado y mecanizado fino


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 249.1 Elementos de enclavamiento para émbolos de muelle Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1  p6d2d3
Ø esfera
émbolo de muelle
l1 ±0,05l2s  ≈
Profundidad de penetración
de la esfera
en la cavidad
para d0
GN 615
GN 615.2
GN 615.3
GN 615.5
GN 815
GN 815.1
::GN 615.8GN 614
GN 614.2
GN 614.5
GN 614.3GN 614.8GN 615.1
GN 615.4
GN 616
GN 616.1
w
Carrera del muelle
41,8-51,5M 4 = 0.4M 6 = 0.4Ø 3 = 0.4Ø 3.5 = 0.4Ø 5 = 0.4M 5 = 0.4M 5 = 0.4-
62,5-81,5M 5 = 0.7 / M 6 = 0.5M 8 = 0.5Ø 4 = 0.7 / Ø 5 = 0.4Ø 4=0.7 / Ø 5 = 0.5Ø 6 = 0.5M 6 = 0.8 / M 8 = 0.5M 6 = 0.8 / M 8 = 0.5-
83,5-102M 8 = 0.8M 10 = 0.8Ø 6 = 0.7Ø 6 = 0.8Ø 8 = 1.5M 10 = 0.8M 10 = 1-
104,5-122M 10 = 1M 12 = 0.9Ø 8 = 0.9Ø 8 = 1Ø 10 = 0.9M 12 = 1M 12 = 1-
126-142,5M 12 = 1.4M 16 = 1.2Ø 10 = 1.4Ø 10 = 1.4Ø 12 = 1.2M 16 = 1.2M 16 = 1.5-
167,5-182,5M 16 = 1.7-Ø 12 = 1.7Ø 12 = 1.7-M 20 = 1.7M 20 = 1.7-
208,5-223M 20 = 1.8----M 24 = 1.6--
* ver émbolo de muelle

Estructura y precio

d1
d2
d1
d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,28
más IVA 0,81 €
bruto 5,09 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098