GN 249.1 Bussole di posizionamento per pressori a molla

Bussole di posizionamento GN 249.1: per pressori a molla

Descrizione del prodotto

Le bussole di posizionamento GN 249.1 vengono utilizzate principalmente con i pressori a molla quando sono richiesti un'usura ridotta e un posizionamento preciso.

Per ottenere un bloccaggio ottimale dei pressori a molla occorre superare la distanza massima a tra la bussola di posizionamento e il pressore a molla. La distanza massima a viene calcolata in base alla differenza tra la compressione w del pressore selezionato e la profondità di penetrazione s della sfera nella cavità.

Queste bussole di posizionamento sono particolarmente adatte a pressori con molle a carico elevato.

Specifiche

Acciaio
Temprato e rettificato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 249.1 Bussole di posizionamento per pressori a molla disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1  p6d2d3
Ø sfera
pressore a molla
l1 ±0,05l2s  ≈
Profondità di penetrazione
della sfera 
nella cavità 
per d0
GN 615
GN 615.2
GN 615.3
GN 615.5
GN 815
GN 815.1





::GN 615.8




GN 614
GN 614.2
GN 614.5





GN 614.3





GN 614.8





GN 615.1
GN 615.4





GN 616
GN 616.1
w
Compressione
41,8-51,5M 4 = 0.4M 6 = 0.4Ø 3 = 0.4Ø 3.5 = 0.4Ø 5 = 0.4M 5 = 0.4M 5 = 0.4-
62,5-81,5M 5 = 0.7 / M 6 = 0.5M 8 = 0.5Ø 4 = 0.7 / Ø 5 = 0.4Ø 4=0.7 / Ø 5 = 0.5Ø 6 = 0.5M 6 = 0.8 / M 8 = 0.5M 6 = 0.8 / M 8 = 0.5-
83,5-102M 8 = 0.8M 10 = 0.8Ø 6 = 0.7Ø 6 = 0.8Ø 8 = 1.5M 10 = 0.8M 10 = 1-
104,5-122M 10 = 1M 12 = 0.9Ø 8 = 0.9Ø 8 = 1Ø 10 = 0.9M 12 = 1M 12 = 1-
126-142,5M 12 = 1.4M 16 = 1.2Ø 10 = 1.4Ø 10 = 1.4Ø 12 = 1.2M 16 = 1.2M 16 = 1.5-
167,5-182,5M 16 = 1.7-Ø 12 = 1.7Ø 12 = 1.7-M 20 = 1.7M 20 = 1.7-
208,5-223M 20 = 1.8----M 24 = 1.6--
* vedere pressore a molla

Selezione e configurazione articolo

d1
d2
d1
d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,28
più IVA 0,81 €
lordo 5,09 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098