GN 249.1 Vastakkeet jousitapeille

Vastakkeet GN 249.1: jousitapeille

Tuotteen kuvaus

Vastakkeita GN 249.1 käytetään pääasiassa jousitappien kanssa silloin, kun tarvitaan kulumisen kestävyyttä ja tarkkaa asemointia.

Jousitappien optimaalisen lukituksen saavuttamiseksi vastakkeen ja jousitapin välistä enimmäisetäisyyttä a ei saa ylittää. Enimmäisetäisyys a on laskettu valitun tapin puristuksen w ja painetun vastakkeen sisennyksen syvyyden s välisestä erosta.

Näiden vastakkeiden käyttöä suositellaan erityisesti sellaisten jousitappien kanssa, joilla on suuri jousikuorma.

Tekninen eritelmä

Teräs
karkaistu ja hiottu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 249.1 Vastakkeet jousitapeille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 p6d2d3
Kuula-Ø
jousitappi
l1 ±0,05l2s ≈
Sisennyssyvyys
pallon
syvennykseen
kun d0
GN 615
GN 615.2
GN 615.3
GN 615.5
GN 815
GN 815.1
::GN 615.8GN 614
GN 614.2
GN 614.5
GN 614.3GN 614.8GN 615.1
GN 615.4
GN 616
GN 616.1
w
Puristus
41,8-51,5M 4 = 0.4M 6 = 0.4Ø 3 = 0.4Ø 3.5 = 0.4Ø 5 = 0.4M 5 = 0.4M 5 = 0.4-
62,5-81,5M 5 = 0.7 / M 6 = 0.5M 8 = 0.5Ø 4 = 0.7 / Ø 5 = 0.4Ø 4=0.7 / Ø 5 = 0.5Ø 6 = 0.5M 6 = 0.8 / M 8 = 0.5M 6 = 0.8 / M 8 = 0.5-
83,5-102M 8 = 0.8M 10 = 0.8Ø 6 = 0.7Ø 6 = 0.8Ø 8 = 1.5M 10 = 0.8M 10 = 1-
104,5-122M 10 = 1M 12 = 0.9Ø 8 = 0.9Ø 8 = 1Ø 10 = 0.9M 12 = 1M 12 = 1-
126-142,5M 12 = 1.4M 16 = 1.2Ø 10 = 1.4Ø 10 = 1.4Ø 12 = 1.2M 16 = 1.2M 16 = 1.5-
167,5-182,5M 16 = 1.7-Ø 12 = 1.7Ø 12 = 1.7-M 20 = 1.7M 20 = 1.7-
208,5-223M 20 = 1.8----M 24 = 1.6--
*ks. jousitappi

Koonti ja hinta

d1
d2
d1
d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,28
plus ALV 0,81 €
brutto 5,09 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098