GN 442 Tapones roscados Aluminio, resistente hasta 200 °C

Tapones roscados GN 442: Aluminio, resistente hasta 200 °C
Orificio de ventilación: 1 - sin perforación de ventilación
Color: BL - natural, tamboreado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los tapones roscados GN 442 con el diámetro externo d1 se corresponden con los orificios de atornillado para los racores de tubos DIN 3852.

El anillo de sellado está alojado en una ranura radial de superficie plana, de modo que queda cautivo y no puede salirse por aplastamiento durante el apriete. El anillo de sellado es además relativamente blando, lo que mejora el efecto de sellado incluso en superficies irregulares.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • natural, tamboreadoBL
    tamboreado
  • resistente a temperaturas de hasta 200 °C
    Sello de caucho FPM (VITON®)
    Se identifica por el acabado del sello, que no es negro.

RoHS

Bajo pedido

Tapones roscados con varilla de nivel

Ocultar dibujo técnico
GN 442 Tapones roscados hasta 200 °C, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Kennziffer

1sin perforación de ventilación
2con orificio de ventilación
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3
Orificio
de ventilación
d4l1 ±0,5l2l3st
mín.
22G 3/8M 16 x 1,52M 52681558
26G 1/2M 20 x 1,52M 527,58,51658
32G 3/4M 26 x 1,52M 52991768
40G 1-2M 532,5111878

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Orificio de ventilación


Color
SW
Diámetro externo d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Orificio de ventilación


Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,28
más IVA 0,62 €
bruto 3,90 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,03 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83099090