JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 491.2 Soportes de par de torsión Aluminio, para actuadores lineal de doble tubo configurable Ø18

Foto

GN 491.2 Soportes de par de torsión, aluminio, para actuadores lineal de doble tubo configurable Ø18

Descripción del producto

Información

Los soportes de par de torsión GN 491.2 son necesarios para montar un indicador de posición o una placa de fijación en un actuador lineal de doble tubo configurable con un diámetro nominal de 18 mm.

Los soportes de par de torsión son de aluminio anodizado negro y se atornillan al actuador lineal utilizando los materiales de fijación suministrados. Debido a la ranura abierta en un lateral, el soporte de par de torsión impide que el indicador de posición o la placa de fijación rote.

Especificación

Aluminio
Anodizado negroELS


Materiales de fijación
Acero
Zincado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 491.2 Soportes de par de torsión, aluminio, para actuadores lineal de doble tubo configurable Ø18 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro del actuador lineal
bh1h2m
182738,51020

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,21
más IVA 3,84 €
bruto 24,05 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).