GN 491.2 Supports de couple Aluminium, sur les actionneurs linéaires à double tube configurables Ø18

GN 491.2 Supports de couple, aluminium, sur les actionneurs linéaires à double tube configurables Ø18

Description du produit

Les supports de couple GN 491.2 sont nécessaires pour le montage des indicateurs de position ou des plaques de serrage sur les actionneurs linéaires à double tube configurables d'un diamètre nominal de 18 mm.

Les supports de couple sont fabriqués en aluminium anodisé noir et sont vissés sur l'actionneur linéaire à l'aide des éléments de fixation fournis. La rainure ménagée sur un côté du support de couple empêche la rotation de l'indicateur de position ou de la plaque de serrage.

Spécifications

  • Aluminium
    Anodisé, noirELS

*Éléments de fixation
Acier
Zincé


RoHS

Masquer schéma technique
GN 491.2 Supports de couple, aluminium, sur les actionneurs linéaires à double tube configurables Ø18 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Diamètre de l'actionneur linéaire
bh1h2m
182738,51020

Configuration et prix

d1
Finition
d1
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,22
plus TVA 4,03 €
brute 25,25 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 491.2-18-ELS