GN 491.2 Momenttitukia Alumiini, konfiguroitaville kaksiputkisille lineaarisille toimilaitteille Ø18

Momenttitukia GN 491.2: Alumiini, konfiguroitaville kaksiputkisille lineaarisille toimilaitteille Ø18

Tuotteen kuvaus

Momenttitukia GN 491.2 tarvitaan asennonilmaisimien tai kiinnityslevyjen asentamiseen kahden putken määritettäviin lineaarisiin toimilaitteisiin, joissa nimellinen läpimitta on 18 mm.

Momenttituet on valmistettu mustasta anodisoidusta alumiinista ja ne on ruuvattu lineaariseen toimilaitteeseen käyttäen toimitukseen sisältyviä kiinnitysmateriaaleja. Yhdellä sivulla sijaitsevan avoimen uran ansiosta momenttituki estää asennonilmaisimen tai kiinnityslevyn kääntymisen.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    Anodisoitu, mustaELS

  • Kiinnitysmateriaaleja
    Teräs
    sinkitty

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 491.2 Momenttitukia, alumiini, konfiguroitaville kaksiputkisille lineaarisille toimilaitteille Ø18 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Lineaarisen toimilaitteen läpimitta
bh1h2m
182738,51020

Koonti ja hinta

d1
Pinta
d1
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,22
plus ALV 4,03 €
brutto 25,25 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 491.2-18-ELS