GN 114.11 Pasadores de fijación Pasador acero, empuñadura en L plástico, con bloqueo axial (trinquete)

GN 114.11 Pasador de fijación, pasador acero, empuñadura en L plástico, con bloqueo axial (trinquete)

Descripción del producto

Los pasadores de fijación GN114.11 con bloqueo axial se utilizan para fijar, conectar y asegurar rápidamente diversos componentes. Su aplicación típica es como pernos de carga que tienen que ser montados y desmontados con frecuencia.

Los trinquetes rectangulares de chapa de acero inoxidable mantienen el pasador de fijación en una posición axial en el orificio. Se retraen por medio del pulsador y cuando se liberan, el muelle de presión los devuelve a la posición bloqueada. Los trinquetes no están alineados con la empuñadura en T.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga para la doble resistencia al corte (esfuerzo de rotura).

Especificación

Pasador
Acero
Galvanizado, azul pasivado


Trinquete
Lámina metálica de acero inoxidable AISI 304


Empuñadura en L
Plástico, poliamida (PA)

  • Negro
  • Temperatura de trabajo de hasta 80 °C

Pulsador / dispositivo corredizo
Plástico, poliacetal (POM)

  • Pulsador: Rojo
  • Temperatura de trabajo de hasta 80 °C

Casquillo
Acero inoxidable AISI 303


Muelle de compresión
Acero inoxidable AISI 302


RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Ocultar dibujo técnico
GN 114.11 Pasador de fijación, pasador acero, empuñadura en L plástico, con bloqueo axial (trinquete) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,1l1 +0,4
Tamaño mínimo
abd2d3d4d5l2l3l4
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,91517,572332,5
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,91517,58,42332,5
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918239,830,543,5
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9182311,330,543,5
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,92230,514,238,558
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,82530,514,838,558

Estructura y precio

Diámetro d1
Longitud l1
Diámetro d1
Longitud l1

Capacidad de carga de los pasadores de fijación de bolas

d2091fd7-b539-4681-aec0-b6dee2082baa

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia a la cizalladura con dos cortes (resistencia a la rotura) han sido calculadas o definidas de manera teórica con base en DIN 50141.

Al mismo tiempo, la sección transversal amenazada S del perno, según el esquema adjunto, se consideró en dos planos de cizalladura antes de la rotura.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar si el producto es adecuado para el fin previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta un coeficiente de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura)

Mostrar / ocultar columnas
d1GN 114.11
614
828
1038
1261
16113
20187

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,07
más IVA 2,10 €
bruto 13,17 €
En stock
Peso: 0,036 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 114.11-6-10GN 114.11-6-12GN 114.11-6-16GN 114.11-6-20GN 114.11-6-25GN 114.11-6-30GN 114.11-6-35GN 114.11-6-40GN 114.11-6-45GN 114.11-6-50GN 114.11-6-60GN 114.11-6-70GN 114.11-6-80GN 114.11-8-10GN 114.11-8-16GN 114.11-8-20GN 114.11-8-25GN 114.11-8-30GN 114.11-8-35GN 114.11-8-40GN 114.11-8-45GN 114.11-8-50GN 114.11-8-60GN 114.11-8-70GN 114.11-8-80GN 114.11-8-90GN 114.11-8-100GN 114.11-10-15GN 114.11-10-20GN 114.11-10-25GN 114.11-10-30GN 114.11-10-35GN 114.11-10-40GN 114.11-10-45GN 114.11-10-50GN 114.11-10-60GN 114.11-10-70GN 114.11-10-80GN 114.11-10-90GN 114.11-10-100GN 114.11-10-110GN 114.11-10-120GN 114.11-12-20GN 114.11-12-25GN 114.11-12-30GN 114.11-12-35GN 114.11-12-40GN 114.11-12-45GN 114.11-12-50GN 114.11-12-60GN 114.11-12-70GN 114.11-12-80GN 114.11-12-90GN 114.11-12-100GN 114.11-12-110GN 114.11-12-120GN 114.11-16-30GN 114.11-16-35GN 114.11-16-40GN 114.11-16-45GN 114.11-16-50GN 114.11-16-60GN 114.11-16-70GN 114.11-16-80GN 114.11-16-90GN 114.11-16-100GN 114.11-16-110GN 114.11-16-120GN 114.11-16-130GN 114.11-16-140GN 114.11-16-150GN 114.11-20-30GN 114.11-20-35GN 114.11-20-40GN 114.11-20-45GN 114.11-20-50GN 114.11-20-60GN 114.11-20-70GN 114.11-20-80GN 114.11-20-90GN 114.11-20-100GN 114.11-20-110GN 114.11-20-120GN 114.11-20-130GN 114.11-20-140GN 114.11-20-150