Descripción del producto
Las ruedas GN 22873 se usan en áreas industriales y públicas interiores y exteriores para desplazar carros de transporte, por ejemplo.
La banda de rodadura de la rueda es adecuada para cualquier tipo de suelo. Trata bien el suelo y tiene buena capacidad de superar obstáculos. Puede darse desgaste de la banda de rodadura en suelos rugosos.
Especificación
Banda de rodadura de la rueda
Caucho
- Vulcanizado
- Negro
- Dureza 80 Shore A
Núcleo de la rueda
Plástico, polipropileno (PP)
Temperatura de trabajo -20 °C a 60 °C
RoHS