GN 426.4 Empuñaduras de estribo Aluminio, en ángulo, montaje desde el lado del operario

GN 426.4 Empuñaduras de estribo, aluminio, en ángulo, montaje desde el lado del operario Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 426.4 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado.

Especificación

AluminioAL

  • Con revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • natural, tamboreadoBLBL

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 426.4 Empuñaduras de estribo, aluminio, en ángulo, montaje desde el lado del operario Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2h1h2h3rt ≈
202006,51056836229
203006,51056836229
28250912578343211
28350912578343211
28500912578343211

Estructura y precio

Material

Diámetro del asa d1
Longitud l
Acabado
BL
SR
SW
Material

Diámetro del asa d1
Longitud l
Acabado
BL
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
32,12
más IVA 6,10 €
bruto 38,22 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,71 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,368 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 426.4-AL-20-200-SWGN 426.4-AL-20-200-SRGN 426.4-AL-20-200-BLGN 426.4-AL-20-300-SWGN 426.4-AL-20-300-SRGN 426.4-AL-20-300-BLGN 426.4-AL-28-250-SWGN 426.4-AL-28-250-SRGN 426.4-AL-28-250-BLGN 426.4-AL-28-350-SWGN 426.4-AL-28-350-SRGN 426.4-AL-28-350-BLGN 426.4-AL-28-500-SWGN 426.4-AL-28-500-SRGN 426.4-AL-28-500-BL