GN 1131 Pasadores de elevación Acero inoxidable, autoblocantes con empuñadura en T

GN 1131 Pasadores de elevación, acero inoxidable, autoblocantes con empuñadura en T
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pasadores de elevación GN 1131 con empuñadura en T se utilizan para la elevación y carga sencillas a mano de dispositivos y herramientas, por ejemplo.

Al presionar el botón rojo se liberan las bolas de cierre, permitiendo el movimiento del pasador de elevación hacia dentro o hacia fuera del orificio de retención en la pieza de trabajo. Los orificios de retención con d1 H11 son suficientes para el uso seguro de los pasadores de elevación. También están disponibles los casquillos de retención GN 1132.

Los pasadores de elevación GN 1131 están diseñados exclusivamente para la elevación, la carga y el transporte a mano y no deben utilizarse como puntos de elevación en combinación con grúas o equipos de izado.

Especificación

Pasador
Acero inoxidableNI AISI 630
Endurecido por precipitación


Empuñadura
Aluminio
anodizado, negro


Pulsador
Aluminio
Anodizado rojo


Muelle
Acero inoxidable

Accesorio

Casquillos de alojamiento GN 1132

Ocultar dibujo técnico
GN 1131 Pasadores de elevación, acero inoxidable, autoblocantes con empuñadura en T Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,04/-0,08l1 +0,6d2d3d4
mín.
d5h1h2l2 ±0,5l3Carga nominal F
en N
8359,3521,59,85143618,78,75100500
105011,721,512,2143618,710,1100500
125014,221,514,7143618,710,9100500

Estructura y precio

Diámetro d1
Longitud l1
Material

Diámetro d1
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
125,55
más IVA 23,85 €
bruto 149,40 €
En stock
Peso: 0,141 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: -
Este artículo no es conforme con RoHS.
Para obtener información sobre productos alternativos que cumplan con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507- 0
Número del arancel aduanero
73182900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 1131-8-35-NIGN 1131-10-50-NIGN 1131-12-50-NI