GN 480 Pernos embridados para abrazaderas / sistemas de perfilería

Foto

GN 480 Pernos embridados, acero
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Información

Los pernos embridados GN 480 se utilizan con abrazaderas o fijados a sistemas de perfilería, como elementos de soporte o conexión, p. ej., para ajustar la anchura o altura.

Con su brida de poca altura, son una alternativa a la base para abrazadera GN 473 en aplicaciones que requieren un apriete a poca distancia respecto de la superficie de atornillamiento.

La distancia "m" entre los orificios de los pernos embridados GN 480 es compatible con las abrazaderas GN 473 y GN 477 y también con los imanes de sujeción GN 51.6.

Especificación

  • Acero
    zincado, pasivado azul

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 480 Pernos embridados, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 h9l1bd2d3
para tornillo
l2l3m
818321431,5M 46222
1021371638M 582,527
1222391638M 582,527
1527,547,52045M 610432
1628492045M 610432
2035602550M 610436

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del perno d1
Longitud del pernol1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,42
más IVA 1,79 €
bruto 11,21 €
En stock
Peso: 0,023 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 480-8-18GN 480-8-32GN 480-10-21GN 480-10-37GN 480-12-22GN 480-12-39GN 480-15-27,5GN 480-15-47,5GN 480-16-28GN 480-16-49GN 480-20-35GN 480-20-60

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.