GN 485 Bases para abrazaderas de montaje Aluminio

Bases para abrazaderas de montaje GN 485: Aluminio
Acabado: ELS - Anodizado negro

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bases para abrazaderas de montaje GN 485 se pueden combinar con las abrazaderas de montaje GN 482, las abrazaderas de montaje en T GN 483 y las abrazaderas de montaje GN 484 que tengan las mismas dimensiones k para crear uniones articuladas. Los kits de palanca de apriete GN 511.1 con tornillo (tipo S) y con empuñadura ajustable (tipo K) están disponibles para esta combinación. En la tabla de dimensiones se indica el código de artículo.

La distancia m entre centros de los orificios de montaje de las bases para abrazaderas de montaje GN 485 es compatible con las bases para abrazaderas de montaje GN 473, las abrazaderas de montaje GN 477, los pernos embridados GN 480 y los imanes de sujeción GN 51.6.

Especificación

  • Aluminio
    • Mate, tamboreado finoMT
    • Anodizado negroELS

RoHS

Accesorio

Tubos/varillas de sujeción de acero inoxidable GN 480.1
Kits de palanca de apriete GN 511.1

Ocultar dibujo técnico
GN 485 Bases para abrazaderas de montaje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
kbd1d2
para
tornillo
d3
Orificio para
articulación
d4l1l2l3l4l5mKit de palanca de apriete para d3
Tipo K
Kit de palancade apriete para d3
Tipo S
162931,5M 44,57,5251773822GN 511.1-M4-16-KGN 511.1-M4-16-S
203538M 55,59302082,51027GN 511.1-M5-20-KGN 511.1-M5-20-S
254145M 66,510,53724,510412,532GN 511.1-M6-25-KGN 511.1-M6-25-S
304450M 66,510,544,529,512,56,51536GN 511.1-M6-30-KGN 511.1-M6-30-S

Estructura y precio

Anchura k
Acabado
Anchura k
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,22
más IVA 2,32 €
bruto 14,54 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,19 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 485-16-ELSGN 485-16-MTGN 485-20-ELSGN 485-20-MTGN 485-25-ELSGN 485-25-MTGN 485-30-ELSGN 485-30-MT