GN 480 Laippapultit puristusliittimille / profiilijärjestelmiin

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 480 -laippapultteja käytetään puristusliittimien kanssa tai kiinnittämiseen profiilijärjestelmiin, jalkoina tai liitoselementteinä, esim. leveyden tai korkeuden säätämiseen.

Koska laippa on matala, niitä voidaan käyttää GN 473 -puristusjalkojen vaihtoehtoina käyttötarkoituksissa, joissa puristusta tarvitaan matalalla kiinnitysalueen yläpuolella.

GN 480 -laippapulttien reiän etäisyys m vastaa puristusliittimiä GN 473 ja GN 477, sekä kiinnitysmagneetteja GN 51.6.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 480 Laippapultit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 h9l1bd2d3
ruuville
l2l3m
818321431,5M 46222
1021371638M 582,527
1222391638M 582,527
1527,547,52045M 610432
1628492045M 610432
2035602550M 610436

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pultin pituus l1
Pultin läpimitta d1
Pultin pituus l1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,42
plus ALV 1,79 €
brutto 11,21 €
Varastossa
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
GN 480-8-18GN 480-8-32GN 480-10-21GN 480-10-37GN 480-12-22GN 480-12-39GN 480-15-27,5GN 480-15-47,5GN 480-16-28GN 480-16-49GN 480-20-35GN 480-20-60