GN 480 Flanschbolzen für Klemmhalter / Profilsysteme

GN 480 Flanschbolzen, Stahl
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Flanschbolzen GN 480 werden in Verbindung mit Klemmhaltern oder zum Anbau an Profilsystemen, als Fuß- oder Verbindungselement, z.B.für Breiten- oder Höhenverstellungen eingesetzt.

Durch die niedrige Flanschhöhe bieten sie bei Anwendungen, bei denen in geringer Höhe über der Anschraubfläche geklemmt werden soll, eine Alternative zum Fuß-Klemmhalter GN 473.

Der Bohrungsabstand m ist auf die Fuß-Klemmhalter GN 473, Klemmhalter GN 477 und Fuß-Laschen-Klemmhalter GN 485 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.

Ausführung

  • Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 480 Flanschbolzen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 h9l1bd2d3
für Schraube
l2l3m
818321431,5M 46222
1021371638M 582,527
1222391638M 582,527
1527,547,52045M 610432
1628492045M 610432
2035602550M 610436

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Bolzenlänge l1
Bolzendurchmesser d1
Bolzenlänge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,79 €
brutto 11,21 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 480-8-18GN 480-8-32GN 480-10-21GN 480-10-37GN 480-12-22GN 480-12-39GN 480-15-27,5GN 480-15-47,5GN 480-16-28GN 480-16-49GN 480-20-35GN 480-20-60