GN 480 Embases pour noix de serrage/systèmes de profilés

Photo

GN 480 Embases, acier
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Information

Les embases GN 480 sont utilisées avec des noix de serrage pour la fixation sur des systèmes de profilés, comme pied ou éléments de raccordement, par ex. pour régler la largeur ou la hauteur.

Grâce à leur faible hauteur de bride, elles offrent une alternative aux pieds monoblocs GN 473 dans les applications où le serrage est requis à faible hauteur au-dessus de la surface de serrage.

La distance d'alésage m des embases GN 480 est adaptée aux noix de serrage GN 473 et GN 477 ainsi qu'aux aimants de retenue GN 51.6.

Spécifications

  • Acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 480 Embases, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 h9l1bd2d3
pour vis
l2l3m
818321431,5M 46222
1021371638M 582,527
1222391638M 582,527
1527,547,52045M 610432
1628492045M 610432
2035602550M 610436

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur de la visl1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,42
plus TVA 1,79 €
brute 11,21 €
En stock
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 480-8-18GN 480-8-32GN 480-10-21GN 480-10-37GN 480-12-22GN 480-12-39GN 480-15-27,5GN 480-15-47,5GN 480-16-28GN 480-16-49GN 480-20-35GN 480-20-60

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.