GN 480 Bulloni di montaggio flangiati Acciaio, elemento di collegamento per morsetti di sostegno

GN 480 Bulloni di montaggio flangiati, acciaio, elemento di collegamento per morsetti di sostegno
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

I bulloni di montaggio flangiati GN 480 vengono utilizzati con i morsetti di sostegno o per il fissaggio a sistemi di profilati, come piastre base o elementi di collegamento, ad esempio per regolare la larghezza o l'altezza.

Grazie all'altezza ridotta della flangia costituiscono un'alternativa alle basi per morsetti di sostegno GN 473 nelle applicazioni in cui è richiesto il serraggio a un'altezza ridotta rispetto alla superficie di serraggio.

La distanza tra i fori m si adatta alle basi per morsetti di sostegno GN 473, ai morsetti di sostegno GN 477, alle basi per morsetti di sostegno girevoli GN 485 e ai magneti di ritegno GN 51.6.

Specifiche

  • Acciaio
    zincato, passivato blu

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 480 Bulloni di montaggio flangiati, acciaio, elemento di collegamento per morsetti di sostegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 h9l1bd2d3
per vite
l2l3m
818321431,5M 46222
1021371638M 582,527
1222391638M 582,527
1527,547,52045M 610432
1628492045M 610432
2035602550M 610436

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Lunghezza della vitel1
Diametro vite d1
Lunghezza della vitel1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,42
più IVA 1,79 €
lordo 11,21 €
In magazzino
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 480-8-18GN 480-8-32GN 480-10-21GN 480-10-37GN 480-12-22GN 480-12-39GN 480-15-27,5GN 480-15-47,5GN 480-16-28GN 480-16-49GN 480-20-35GN 480-20-60