GN 817.6 Pernos de retención Acero inoxidable, con sensor para monitorizar la posición

Tipo: EB - con monitorización de retención, sin bloqueo de posición

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 817.6 con sensor para monitorizar la posición permiten monitorizar electrónicamente el estado del pasador. Con este fin, se utiliza un imán integrado en el pasador de retención que conmuta el sensor cuando se efectúa el acoplamiento una vez se alcanzan aprox. 2/3 de la distancia de retención l1.

A continuación, la electrónica del sensor envía una señal high, p. ej., al control de la máquina y, además, indica el estado de conmutación mediante un LED en el sensor.

Para evitar fallos, no debe haber campos magnéticos externos que influyan en el perno de retención. Los pernos de retención GN 817.6 se suministran con sensor suelto, soporte para el sensor, una llave allen y una tuerca hexagonal.

Especificación

  • Acero inoxidable AISI 303
    Pasador de retención niquelado químicamente

  • Pomo
    Plástico (poliamida PA)
    • negro, mate
    • no desmontable

  • Imán
    Ferrita dura

  • Sensor / soporte de sensor
    Plástico (poliamida PA), negro mate

  • Tuerca hexagonal ISO 8675
    Acero inoxidable AISI 304

  • Cable (cubierta exterior)
    Poliuretano PUR, negro

RoHS

Accesorio

Cables con acoplamiento de conexión GN 330 (3 polos, longitud 2 o 5 metros, para extensión)

Ocultar dibujo técnico
GN 817.6 Pernos de retención, acero inoxidable, con sensor para monitorizar la posición Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EBcon monitorización de retención, sin bloqueo de posición
ECcon monitorización de retención, con bloqueo de posición

Tipo de conexión

SConector
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,02/-0,05
Orificio H7
l1Longitud del cable l5
en metros
d2d3d4kl2l3l4A/FCarga del muelle en N ≈
Inicial

final
460,5M 8 x 11621441,51611,510412,5
580,5M 10 x 11921646,51812,512518
690,5M 12 x 1,52322054,52212,514625
8120,5M 16 x 1,52822464,52614,5178,528
10120,5M 16 x 1,52822464,52614,5179,538
12150,5M 20 x 1,533228,5783316,52211,540
16200,5M 24 x 233228,5853818,5271354

Estructura y precio

Diámetro del pasador de retención d1
l1
Tipo


Tipo de conexión

Longitud del cable l5
Diámetro del pasador de retención d1
l1
Tipo


Tipo de conexión

Longitud del cable l5

Características eléctricas del sensor

Función de salida

Normalmente abierto (NA)

Salida de conmutación

PNP

98302f52-9ff5-4758-898b-e49ad4aafbb7

Tensión de alimentación

10 - 30 V CC

Corriente continua Ia

≤ 100 mA

Tipo de conexión
Enchufe (S)

Conector de 3 polos M8x1,
rotando libremente con la conexión del tornillo moleteado,
con cable PUR de 0,5 m

705b486b-dbdf-48cf-ac8e-6e629f7c481e

Clase de protección

IP 67

Frecuencia de conmutación

1.000 Hz

Consumo energético

≤ 8 mA

Caída de tensión

≤ 2,5 V

Clase de protección

III

Sensibilidad de respuesta

2,8 mT

Temperatura de trabajo

-25 °C ... +75 °C

Resistencia a impactos y vibraciones

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

CEM

conforme a EN 60947-5-2

Protección contra polaridad inversa

Protección contra cortocircuitos

*Impulso de activación
*'supresión

Homologaciones, declaraciones de conformidad

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6

Instrucciones de montaje

GN 817.6 Skizze 3

Durante la instalación del clip del sensor es posible elegir la posición del cable del sensor.

Pasos de la instalación:

  1. Inserte el sensor en el clip del sensor por el lateral.
  2. Apriete el tornillo de cabeza hueca hexagonal del sensor.
  3. Acople el clip de sensor en la ranura circular del émbolo de indizado en cualquier orientación y, a continuación, ajuste la dirección girándolo si fuera necesario.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
72,30
más IVA 13,74 €
bruto 86,04 €
En stock
Peso: 0,027 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 817.6-4-6-EB-S-0,5GN 817.6-4-6-EC-S-0,5GN 817.6-5-8-EB-S-0,5GN 817.6-5-8-EC-S-0,5GN 817.6-6-9-EB-S-0,5GN 817.6-6-9-EC-S-0,5GN 817.6-8-12-EB-S-0,5GN 817.6-8-12-EC-S-0,5GN 817.6-10-12-EB-S-0,5GN 817.6-10-12-EC-S-0,5GN 817.6-12-15-EB-S-0,5GN 817.6-12-15-EC-S-0,5GN 817.6-16-20-EB-S-0,5GN 817.6-16-20-EC-S-0,5