Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Accesorios para sistemas de perfilería
Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.
Las piezas estándar ESD están hechas de materiales conductores, lo que ayuda a eliminar cargas estáticas. Se usan en aplicaciones en donde se manipulan componentes sensibles a cargas estáticas.
Las empuñaduras de estribo GN 528 se ofrecen en varias versiones de plástico.
Las empuñaduras de estribo del tipo PP (polipropileno) son menos viables desde un punto de vista mecánico y térmico, pero en términos de precio son más competitivas, y son bastante adecuadas para muchas aplicaciones.
Las empuñaduras de estribo del tipo SV están fabricadas en material plástico tipo UL 94-V-0 que es autoextinguible. La clasificación conforme a la norma UL 94-V-0 (Underwriters Laboratories) define la durabilidad contra incendios. La clasificación V-0 requiere que, al aprender fuego a un espécimen de plástico de forma y dimensiones definidas en posición vertical, la llama se extinga por sí sola en un máximo de 10 segundos sin que se formen gotas incandescentes.
Las empuñaduras de estribo del tipo ESD están fabricadas en un material plástico conductivo que evita las cargas electrostáticas. La marca ESD en la superficie de la empuñadura define las propiedades antiestáticas especiales de conformidad con la norma IEC 61340-5-1.
Especificación
PlásticoPA, poliamida
reforzado con fibra de vidrio
Temperatura de trabajo de hasta -30 °C a +130 °C
Color
Negro, RAL 9005, acabado mateSW
naranja, RAL 2004, acabado mateOR
gris, RAL 7031, acabado mateGR
rojo, RAL 3000, acabado mateRT
verde, RAL 6017, acabado mateGN
PlásticoPP, polipropileno
reforzado con fibra de vidrio
Temperatura de trabajo de hasta -20 °C a +100 °C Negro, RAL 9005, acabado mateSW
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €