GN 590 Tuercas moleteadas Plástico antiestático, ESD

ELESA original design
code: BT.-ESD/ BT.FP-ESD
Tipo: E - con orificio ciego roscado
Material: ESD - Plástico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

ESD

Familia de productos ESD

Las piezas estándar ESD están hechas de materiales conductores, lo que ayuda a eliminar cargas estáticas. Se usan en aplicaciones en donde se manipulan componentes sensibles a cargas estáticas.

  • propiedades antiestáticas
  • cumplen con IEC 61340-5-1
Mostrar todos los productos ESD

Descripción del producto

Las tuercas moleteadas tipo ESD se fabrican con un plástico conductivo que evita las cargas electrostáticas. La marca ESD define las propiedades antiestáticas especiales de conformidad con la norma IEC 61340-5-1.

Especificación

PlásticoESD
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate
  • eléctricamente conductivo (antiestático)

Casquillo
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 590 Tuercas moleteadas, plástico antiestático Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon orificio pasante roscado
Econ orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Tipo D
d3
Tipo E
d4hkt1 mín.
Tipo E
t2
Tipo D
16M 5M 411138610
20M 6M 511,51610612
25M 8M 6161911814
32M 10M 81722131016

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Rosca d3
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Rosca d3
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,93
más IVA 0,56 €
bruto 3,49 €
En stock
ELESA Code: 154121
Descripción: BT.16 B-M4-ESD-C
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097