JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528 U-kahvat Muovi

Valokuva

GN 528 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
Original design code:
M.443-CH / M.443N-CH
M.443 AE-V0 / M.443-ESD
Materiaali: PA - Muovi
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
GN 528 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 528 U-kahvat, muovi Materiaali: ESD - Muovi
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 528 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi
Väri: GN - vihreä, RAL 6017, matta viimeistely GN 528 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi
Väri: GR - harmaa, RAL 7031, matta viimeistely GN 528 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi
Väri: OR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely GN 528 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi
Väri: RT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely GN 528 U-kahvat, muovi Materiaali: PP - Muovi
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 528 U-kahvat, muovi Materiaali: SV - Muovi
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

ESD

ESD-tuoteperhe

ESD-standardiosat on valmistettu johtavista materiaaleista, joiden avulla poistetaan staattista varausta. Niitä käytetään sovelluksissa, joissa käsitellään staattiselle varaukselle herkkiä komponentteja.

  • antistaattiset ominaisuudet
  • EN 100015/1 ICE 61340-5-1 -vaatimusten mukainen.
Näytä kaikki ESD-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 528 -U-kahvat on tarjolla useina muoviversioina.

Tyypin PP (polypropeeni) U-kahvat ovat kuitenkin vähemmän toteutuskelpoisia mekaaniselta ja lämpöön liittyvältä kannalta katsottuna, mutta hinnaltaan huomattavasti kilpailukykyisempiä ja varsin sopivia moneen käyttötarkoitukseen.

Tyypin SV U-kahvat on valmistettu muovimateriaalista tyyppiä UL 94 V-0, mikä on itsestään sammuva materiaali. Luokitus UL 94 V-0 (Underwiters Laboratories) sisältää ominaisuudet ja palonkeston. Suoritettujen testien mukaan määrätyn muotoinen ja mittainen muovinen testauskappale sytytään palamaan pystysuorassa asennossa, jossa liekin tulee asteikolla V-0 sammua itsestään 10 sekunnin kuluessa jättämättä palavia pisaroita.

Tyypin ESD U-kahvat on valmistettu johtavasta muovimateriaalista, joka ehkäisee sähköstaattista latautumista. ESD-merkintä kahvan pinnassa ilmoittaa erityisistä antistaattisista ominaisuuksista IEC 61340-5-1:n mukaisesti.

Tekninen eritelmä

MuoviPA, polyamidi

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
  • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyOROR
  • harmaa, RAL 7031, matta viimeistelyGRGR
  • punainen, RAL 3000, matta viimeistelyRTRT

MuoviPP, polypropeeni

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW

MuoviSV, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +150 °C
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW

MuoviESD, polyamidi (PA)

  • antistaattinen
  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -30 °C - +130 °C
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 528 U-kahvat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1Materiaali / Väri
PA

PP

SV

ESD
bd2h1h2l2l3st
94 -16,5SWORGRRTGNSWSWSW2110,53861097467
117 ±16,5SW----SWSW-2610,54191379376
117 ±18,5SWORGRRTGNSWSWSW2613,5416,51379378,5
122 ±18,5SW----SW--2613,5416,514210078,5
132 ±18,5SWORGRRTGNSWSW-2713,5457,515010878,5
140 ±18,5SWORGR--SW--2713,5467,516011378,5
160 ±18,5SWGROR--SW--2813,5507,51791327,58,5
179 ±18,5SWORGRRTGNSWSW-2813,5508,51961517,58,5
235 ±110,5SWORGR--SW--3016,5549,52602018,510,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali




Pituus l1
Reikäd1
Väri
GN
GR
OR
RT
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,20
plus ALV 0,42 €
brutto 2,62 €
Varastossa
ELESA Code: 37001
Kuvaus: M.443/110-CH-C9
Paino: 0,024 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 528-PA-94-6,5-SWGN 528-PP-94-6,5-SWGN 528-SV-94-6,5-SWGN 528-ESD-94-6,5-SWGN 528-PA-94-6,5-ORGN 528-PA-94-6,5-GRGN 528-PA-94-6,5-RTGN 528-PA-94-6,5-GNGN 528-PA-117-6,5-SWGN 528-PP-117-6,5-SWGN 528-SV-117-6,5-SWGN 528-PA-117-8,5-SWGN 528-PP-117-8,5-SWGN 528-SV-117-8,5-SWGN 528-ESD-117-8,5-SWGN 528-PA-117-8,5-ORGN 528-PA-117-8,5-GRGN 528-PA-117-8,5-RTGN 528-PA-117-8,5-GNGN 528-PA-122-8,5-SWGN 528-PP-122-8,5-SWGN 528-PA-132-8,5-SWGN 528-PP-132-8,5-SWGN 528-SV-132-8,5-SWGN 528-PA-132-8,5-ORGN 528-PA-132-8,5-GRGN 528-PA-132-8,5-RTGN 528-PA-132-8,5-GNGN 528-PA-140-8,5-SWGN 528-PP-140-8,5-SWGN 528-PA-140-8,5-ORGN 528-PA-140-8,5-GRGN 528-PA-160-8,5-SWGN 528-PP-160-8,5-SWGN 528-PA-160-8,5-ORGN 528-PA-160-8,5-GRGN 528-PA-179-8,5-SWGN 528-PP-179-8,5-SWGN 528-SV-179-8,5-SWGN 528-PA-179-8,5-ORGN 528-PA-179-8,5-GRGN 528-PA-179-8,5-RTGN 528-PA-179-8,5-GNGN 528-PA-235-10,5-SWGN 528-PP-235-10,5-SWGN 528-PA-235-10,5-ORGN 528-PA-235-10,5-GR

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...