GN 161.1 Cerniere Lega di zinco pressofusa, rimovibili

Cerniere GN 161.1: Lega di zinco pressofusa, rimovibili
Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 161.1 sono una variante dal design accattivante. Le viti di fissaggio sono invisibili.

Durante le prove di carico, le cerniere sono state gradualmente caricate e scaricate a temperatura ambiente con un incremento progressivo della forza.

Per i valori specificati, una volta eliminato il carico è rimasta una deformazione permanente non significativa che non ha influito sul funzionamento e sull'aspetto. Nella maggior parte dei casi, i carichi di rottura sono un multiplo del valore indicato.

I dati relativi alla capacità di carico sono valori consigliati non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non costituiscono una garanzia di qualità e condizioni d’uso.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire caso per caso se il prodotto è idoneo all’uso previsto. I fattori ambientali e l'invecchiamento possono influire su questi valori.

Specifiche

Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR


Rondella
Plastica


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 161.1 Cerniere, lega di zinco pressofusa, rimovibili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
bl1dl2l3l4l5mt1t2Carico radiale
in N
Carico assiale
in N
1563M 517316,1101951023001500

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b
Lunghezza l1
Colore
SR
SW
Larghezza b
Lunghezza l1
Colore
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,11
più IVA 1,35 €
lordo 8,46 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,14 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,073 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000