GN 132 Kaksisuuntaiset puristusliittimet Alumiini

Kaksisuuntaiset puristusliittimet  GN 132: Alumiini
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 132 -kaksisuuntaisten puristusliittimien kiinnitysreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Tilauksesta

d1/d2 erilaisilla rei’illä

Piilota tekninen piirros
GN 132 Kaksisuuntaiset puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
d2
Reikä
k
Lukituspituus
l1l2mz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l3
B 20B 2040974033M8-25-
B 25B 2540974033M8-2563 | 78
B 30B 3040974033M8-2563 | 78
B 30B 30561255645M10-35-
B 32B 32561255645M10-35-
B 35B 35561255645M10-3578 | 92
B 40B 40561255645M10-3578 | 92
B 40B 40651436553M10-50-
B 42B 42651436553M10-5078 | 92
B 45B 45651436553M10-5078 | 92
B 48B 48651436553M10-5078 | 92
B 50B 50651436553M10-5078 | 92
B 50B 50801698065M10-50-
B 60B 60801698065M10-5078 | 92

Koonti ja hinta

Reikäd1
Reikäd2
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Reikäd1
Reikäd2
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,05
plus ALV 3,05 €
brutto 19,10 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,43 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,245 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000