GN 132 Morsetti di collegamento a croce Alluminio

Morsetti di collegamento a croce GN 132: Alluminio
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento a croce GN 132 sono sottoposti a lavorazione meccanica e progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Su richiesta

d1 / d2 con fori diseguali
Con fori in pollici

Nascondi disegno tecnico
GN 132 Morsetti di collegamento a croce, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d2
Foro alesato
k
Lunghezza di bloccaggio
l1l2mz
Posizioni viti
Accessorio
raccom. kit di serraggio
GN 911 per z

l3
B 20B 2040974033M8-25-
B 25B 2540974033M8-2563 | 78
B 30B 3040974033M8-2563 | 78
B 30B 30561255645M10-35-
B 32B 32561255645M10-35-
B 35B 35561255645M10-3578 | 92
B 40B 40561255645M10-3578 | 92
B 40B 40651436553M10-50-
B 42B 42651436553M10-5078 | 92
B 45B 45651436553M10-5078 | 92
B 48B 48651436553M10-5078 | 92
B 50B 50651436553M10-5078 | 92
B 50B 50801698065M10-50-
B 60B 60801698065M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Finitura
BL
SW
Foro alesato d1
Foro alesato d2
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,05
più IVA 3,05 €
lordo 19,10 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,43 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,245 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000