GN 133 Kaksisuuntaiset puristusliittimet Alumiini, erilaiset reikien mitat d1 / d2

Kaksisuuntaiset puristusliittimet GN 133: Alumiini, erilaiset reikien mitat d<sub>1</sub> / d<sub>2</sub>
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 133 -kaksisuuntaisten puristusliittimien lukitusreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z1 / z2, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Piilota tekninen piirros
GN 133 Kaksisuuntaiset puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
d2
Reikä
k1
Lukitus-
pituus
k2
Lukitus-
pituus
l1l2l3mz1
Ruuvin
sijainti
z2
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu GN 911
kun
z1
l4



kun z2
l4
B 20B 10B 12B 14B 15B 16B 18403681,5402627M8-25M6-20-63
B 25B 10B 12B 14B 15B 16B 18403681,5402627M8-25M6-2063 | 7863
B 30B 10B 12B 14B 15B 16B 18403681,5402627M8-25M6-2063 | 7863
B 40B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-259278
B 42B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278
B 45B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278
B 48B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278
B 50B 20B 25B 30---6559122654045M10-50M8-2578 | 9278

Koonti ja hinta

Reikäd1
Reikäd2
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Reikäd1
Reikäd2
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,61
plus ALV 2,97 €
brutto 18,58 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,33 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,177 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000