GN 132 Noix de serrage orthogonales Aluminium

Noix de serrage orthogonales GN 132: Aluminium
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les alésages des noix de serrage orthogonales GN 132 sont usinés mécaniquement et conçus pour les tubes de construction de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Sur demande

d1/d2 avec différents alésages

Masquer schéma technique
GN 132 Noix de serrage orthogonales, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 2 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
d2
Alésage
k
Longueur
de serrage
l1l2mz
Emplacements
des vis
Accessoire
manette recom.
GN 911 pour
 z
l3
B 20B 2040974033M8-25-
B 25B 2540974033M8-2563 | 78
B 30B 3040974033M8-2563 | 78
B 30B 30561255645M10-35-
B 32B 32561255645M10-35-
B 35B 35561255645M10-3578 | 92
B 40B 40561255645M10-3578 | 92
B 40B 40651436553M10-50-
B 42B 42651436553M10-5078 | 92
B 45B 45651436553M10-5078 | 92
B 48B 48651436553M10-5078 | 92
B 50B 50651436553M10-5078 | 92
B 50B 50801698065M10-50-
B 60B 60801698065M10-5078 | 92

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
Longueur de serrage k
N° d'identification

Finition
BL
SW
Alésage d1
Alésage d2
Longueur de serrage k
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,05
plus TVA 3,05 €
brute 19,10 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,43 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,245 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000