GN 134 Kaksisuuntaiset puristusliittimet Alumiini, moniosainen kokoonpano

Kaksisuuntaiset puristusliittimet GN 134: Alumiini, moniosainen kokoonpano
d1/s1: B - Reikä
d2/s2: V - Neliöreikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Laipallisten GN 134 -kaksisuuntaisten puristusliittimien kiinnitysreikiä ei ole koneistettu ja ne on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Neliörei’illä varustetut mallit sopivat myös profiilijärjestelmiin.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Piilota tekninen piirros
GN 134 Kaksisuuntaiset puristusliittimet, moniosainen kokoonpano luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2neljällä lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1 - d2
Reikä - Reikä
d1 - s2
Reikä - Neliö
s1 - s2
Neliö - Neliö
k
Lukitus
pituus
l1l2mz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
z
l3
B20-B20B20-V20V20-V205079,56833,5M8-3063 | 78
B25-B25B25-V25V25-V255079,56833,5M8-3063 | 78
B30-B30B30-V30V30-V305079,56833,5M8-3063 | 78
B30-B30B30-V30V30-V30601097950M8-5063 | 78
B32-B32--601097950M8-5063 | 78
B35-B35B35-V35V35-V35601097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V40601097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V40761259855M10-5078 | 92
B42-B42--761259855M10-5078 | 92
B45-B45B45-V45V45-V45761259855M10-5078 | 92
B48-B48--761259855M10-5078 | 92
B50-B50B50-V50V50-V50761259855M10-5078 | 92

Koonti ja hinta

d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,42
plus ALV 4,26 €
brutto 26,68 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,73 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,351 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000