T-puristusliittimien GN 194 kiinnitysreikiä ei ole koneistettu ja ne on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.
Neliörei’illä varustetut mallit sopivat myös profiilijärjestelmiin.
Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.
Lisävaruste Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun z
l4
B 20
V 20
B 20
V 20
50
120
68
46
86
M8-35
63 | 78
B 25
V 25
B 25
V 25
50
120
68
46
86
M8-35
63 | 78
B 30
V 30
B 30
V 30
50
120
68
46
86
M8-35
63 | 78
B 30
V 30
B 30
V 30
60
141
79
59
101,5
M8-50
63 | 78
B 32
-
B 32
-
60
141
79
59
101,5
M8-50
63 | 78
B 35
V 35
B 35
V 35
60
141
79
59
101,5
M8-50
63 | 78
B 40
V 40
B 40
V 40
60
141
79
59
101,5
M8-50
63 | 78
B 40
V 40
B 40
V 40
76
176
98
70
127
M10-60
78 | 92
B 42
-
B 42
-
76
176
98
70
127
M10-60
78 | 92
B 45
V 45
B 45
V 45
76
176
98
70
127
M10-60
78 | 92
B 48
-
B 48
-
76
176
98
70
127
M10-60
78 | 92
B 50
V 50
B 50
V 50
76
176
98
70
127
M10-60
78 | 92
Suodatinyhdistelmä ei antanut tuloksia.
Koonti ja hinta
Valittu osa (Tilausohjeet)
Yhteensä (netto)
25,82
€
plus ALV 4,91 € brutto 30,73 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,46 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,423 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €