GN 194 Morsetti di collegamento a T Alluminio, assemblaggio di più parti

Morsetti di collegamento a T GN 194: Alluminio, assemblaggio di più parti
d1 / s1: B - Foro alesato
d2 / s2: B - Foro alesato
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento a T GN 194 non sono sottoposti a lavorazione meccanica e sono progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le versioni con fori quadri sono adatte anche per l'uso con sistemi di profilati.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Nascondi disegno tecnico
GN 194 Morsetti di collegamento a T, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 4 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
s1
Quadro
d2
Foro alesato
s2
Quadro
k
Lunghezza
di bloccaggio
l1l2l3mz
Posizione
viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911 per
 z
l4
B 20V 20B 20V 2050120684686M8-3563 | 78
B 25V 25B 25V 2550120684686M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 3050120684686M8-3563 | 78
B 30V 30B 30V 30601417959101,5M8-5063 | 78
B 32-B 32-601417959101,5M8-5063 | 78
B 35V 35B 35V 35601417959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40B 40V 40601417959101,5M8-5063 | 78
B 40V 40B 40V 40761769870127M10-6078 | 92
B 42-B 42-761769870127M10-6078 | 92
B 45V 45B 45V 45761769870127M10-6078 | 92
B 48-B 48-761769870127M10-6078 | 92
B 50V 50B 50V 50761769870127M10-6078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Quadro s1
Foro alesato d2
Quadro s2
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Finitura
BL
SW
Foro alesato d1
Quadro s1
Foro alesato d2
Quadro s2
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
25,82
più IVA 4,91 €
lordo 30,73 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,46 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,423 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000