Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita
Lisävarusteet profiilijärjestelmille
Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.
yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
GN 485 -kääntyvän puristusliittimen alustat voidaan yhdistää GN 482 -kääntyviin puristusliittimiin, GN 483 -kääntyviin T-puristusliittimiin ja GN 484 -tarvikkeiden puristusliittimiin samalla k-mitalla ja muodostaa kääntyvien puristusliittimien liitoksia. GN 511.1 -kiinnitinsarjat, joissa on ruuvi (tyyppi S) ja säädettävät lukitusvivut (tyyppi K) ovat myös saatavissa tähän yhdistelmään. Tuotteen koodi tilaamista varten on esitetty mittataulukossa.
GN 485 -puristusliittimien alustojen keskustasta keskustaan asennusreiän etäisyys m sopii GN 473 -puristusliittimien aluslevyihin, GN 477 -puristusliittimiin, GN 480 -laippapultteihin sekä GN 51.6 -kiinnitysmagneetteihin.
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €