Puristusliittimet (alumiini)

Puristusliittimet on valmistettu erittäin vahvasta profiloidusta alumiinista. Niillä liitetään putkia ja tankoja, ja ne vaativat vain vähän tilaa. Niissä on yhdenmukainen reikien etäisyys ja kierre, joten ne ovat erittäin helposti ja tehokkaasti käsiteltäviä kokoonpanon aikana. Suuri

vaihtoehtojen valikoima mahdollistaa lähes kaikki eri sijoittelut.

Suodata tuotteet
Materiaali
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Neliöreikä (alkaen - päättyen) Neliöreikä
Tuoteperhe

GN 477 Puristusliittimet, alumiini Pinta: ELS - Anodisoitu musta

GN 477

Puristusliittimet, alumiini
GN 476 T-puristusliittimet, alumiini Pinta: ELS - Anodisoitu musta<br />Tyyppi: W - pultilla

GN 476

T-puristusliittimet, alumiini
GN 476.2 Kiskojen T-asennuslukitsimet, halkaistava Tyyppi: W - tapilla<br />Pinta: MT - Matta, puhdistettu

UUDET GN 476.2

Kiskojen T-asennuslukitsimet, halkaistava
GN 487 Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini Tyyppi: Q - Ristikkäisreiällä<br />Koodi: I - Palloelementti sisäkierteellä<br />Tunnistenro.: 1 - Kiinnitys säädettävällä lukitusvivulla<br />Pinta: ES - Anodisoitu musta

GN 487

Asennuslukitsimet kääntyvällä pallonivelellä, alumiini
GN 482 Kääntyvät puristusliittimet Pinta: ELS - Anodisoitu musta<br />Tyyppi: Q - Kiinnitysreikä kohtisuorassa kääntöakseliin

GN 482

Kääntyvät puristusliittimet
GN 483 Kääntyvät T-puristusliittimet Pinta: ELS - Anodisoitu musta<br />Tyyppi: W - pultilla

GN 483

Kääntyvät T-puristusliittimet
GN 484 Tarvikkeiden puristusliittimet Pinta: ELS - Anodisoitu musta

GN 484

Tarvikkeiden puristusliittimet
GN 176 Pidikepalat, muovi Tyyppi: A - antureiden asentamiseen

GN 176

Pidikepalat, muovi
GN 511.1 Kiinnitinsarjat Tyyppi: K - säädettävällä lukitusvivulla

GN 511.1

Kiinnitinsarjat