JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Actualités et infos

01/12/2022 | Nouveautés et produits

Deux prix de conception pour Ganter

 

Des produits ergonomiques, hautement fonctionnels et très esthétiques. Grâce à sa nouvelle gamme de produits en inox, Ganter donne le ton et reçoit le…

lire la suite

 

27/10/2022 | Nouveautés et produits

Un serrage précis à faible encombrement

 

Dans les ateliers de fabrication d’équipement et d’outillage, il est de règle de changer rapidement de pièces à usiner. Avec son vérin de bridage,…

lire la suite

 

13/09/2022 | Nouveautés et produits

Liaison sécurisée

 

Les éléments standards verrouillés sont de plus en plus souvent utilisés en construction mécanique et construction d’installations industrielles, mais…

lire la suite

 

28/07/2022 | Nouveautés et produits

Roulettes de guidage haut de gamme et de haute précision

 

Aussi discrètes soient-elles, leur champ d’application est extrêmement varié : les roulettes de guidage avec roulement à billes assurent des…

lire la suite

 

07/06/2022 | Nouveautés et produits

Un équipement propre : Éléments standard de conception hygiénique

 

Ganter développe d'autres éléments standard étanches en acier inoxydable pour répondre à des exigences d'hygiène très élevées.

lire la suite

 

05/05/2022 | Nouveautés et produits

Doigts d’indexage pneumatiques et intelligents

 

Ganter complète sa gamme de doigts d’indexage avec un petit bijou technologique : le GN 817.7. Actionné par un système pneumatique, ce tout dernier…

lire la suite

 

04/04/2022 | Nouveautés et produits

Plus durable et plus précis : Sauterelles pneumatiques de Ganter

 

Ganter remanie régulièrement ses séries d’éléments standard en intégrant les nouveautés techniques et les exigences d’utilisation changeantes. Les…

lire la suite

 

02/03/2022 | Nouveautés et produits

Des coulisseaux précis

 

Si les mouvements linéaires doivent être précis, silencieux et dynamiques, alors les systèmes de rails de guidage linéaires sont incontournables. Pour…

lire la suite

 

17/01/2022 | Nouveautés et produits

Stabilité parfaite

 

Les machines et les systèmes doivent toujours disposer d'une bonne stabilité - naturellement les éléments de montage de valeur et grande dimension…

lire la suite

 

16/11/2021 | Nouveautés et produits

Sécurité de fonctionnement et résistance à la corrosion

 

Ganter ajoute de plus en plus d'éléments standard en inox A4 dans sa gamme de produits - maintenant aussi des bouchons d’huile, des bouchons…

lire la suite

 

Catalogues de produits

Informations produit gratuites : Catalogues, principales caractéristiques (brochures spéciales)
Commandez maintenant !

Demander un catalogue

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.