Un serrage précis à faible encombrement
Le nouveau vérin de bridage GN 9192 en acier cémenté peut être fixé par des rainures en T à une table de machine ou à une fausse table. Le bras de serrage peut alors être pivoté manuellement sur 360° et placé à tout moment au-dessus de la pièce à usiner. En vissant et en serrant ensuite la vis ou le levier de serrage réglable, le bras peut être abaissé et la pièce immobilisée. Une fois le dispositif desserré, les pièces à usiner peuvent être à nouveau extraites par le haut facilement et rapidement, y compris par faible encombrement, dès que le bras de serrage est basculé latéralement.
Pour reproduire précisément le point de serrage, Ganter, le spécialiste des composants, propose une bague-butée GN 9192.2 comme accessoire du vérin de bridage. Une goupille de butée permet de limiter la plage de pivotement de l’élément de serrage à 110° vers la droite et la gauche, permettant ainsi de toujours repositionner précisément le bras de serrage après l’avoir rebasculé. La bague-butée est fixée par des goujons de fixation au guide du vérin de bridage et limite la course de l’élément de serrage à sa propre hauteur.
La gamme de produits Ganter comprend également le vérin de hauteur GN 9192.3 comme accessoire supplémentaire du vérin de bridage. Il permet d’augmenter la hauteur de serrage du composant. Les vérins de hauteur peuvent en outre être utilisés conjointement avec des éléments de positionnement et des brides pendulaires, pour positionner les points d’appui à une plus grande distance de la surface de référence.
Précédent